Publikovat produkty
THEO DARK Shower mixer column sprayer 250 mm ABS and flexible hose pvc
Galindo
Archivovány

THEO DARK Shower mixer column sprayer 250 mm ABS and flexible hose pvc

Galindo Theo Dark 86350300 - 86350316 - 86350329 - 86350336 Single-lever shower group with column, shower head and shower accessories.
Specifikace
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Single-lever operation. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 5-function shower handle.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota86350300
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1354
  • Šířka (mm)288
  • Hloubka (mm)504
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)6.37
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets