Publikovat produkty
THEO DARK Wall washbasin tap
Galindo
Archivovány

THEO DARK Wall washbasin tap

Galindo Theo Dark 8635600 - 8635636 wall wash basin mixer
Specifikace
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Water outlet via directional ball joint.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8635600
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)84
  • Šířka (mm)185
  • Hloubka (mm)302
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.81
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets