Publikovat produkty
CHIP Shower mixer
Galindo
Archivovány

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
Specifikace
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota8823000
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)127
  • Šířka (mm)298
  • Hloubka (mm)75
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures