Publikovat produkty
KARIM DUE Basin mixer
Galindo
Archivovány

KARIM DUE Basin mixer

Galindo Karim Due 88945000 - 88944000 - 8894400E - 8894500E wash basin mixer
Specifikace
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 8,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Supplied without pop-up waste.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota88945000
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)157
  • Šířka (mm)54
  • Hloubka (mm)54
Související
  • Hlavní materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures