Publikovat produkty
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(37 recenze)

    The Genesis OPAL vertical lift easily transports passengers up and down short vertical distances, for applications such as stages and porches. The platform walls, platform gate and optional automatic folding ramp travel with the platform creating a safety barrier around the passenger.

    The OPAL has a weight capacity of 340kg (750lbs) and can provide access up to 1600mm (63"). Ideal for indoor and outdoor applications while providing a cost-effective accessibility solution

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagenesis-opal-lift
    • Skupina výrobkůWheelchair Lifts
    • Skupina produktůVertical Platform Lifts
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zdvižné systémy
    • Kód Uniclass 2015Ss_80_50_60_94
    • Popis Uniclass 2015Vertical platform lift systems
    • Kód CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Číslo OmniClass23-23 13 11 19
    • Název OmniClassPlatform Lifts
    • Kód CSI UniFormat IID1010
    • Název CSI UniFormat IIElevators & Lifts