Publikovat produkty
Kungsör Badrumsskåp Dominant
Kungsör Badrumsskåp Dominant
    Gårö Badrum

    Kungsör Badrumsskåp Dominant

    One of our most popular cabinets! The ample height and standard width means that this cabinet works in most bathrooms. The flexible interior with two movable sheet metal shelves and a half shelf, makes it easy to fit with all jars and bottles. Also works in the small bathroom thanks to flexible mirror doors with mirrors on both the inside and outside. Color. white, gray. Can be manufactured in other colors on request. Lighting ordered separately.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadominant_spegelskap
    • Skupina výrobkůKungsör
    • Skupina produktůSpegelskåp
    • Datum zveřejnění2021-02-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)700
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)125
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálMirror Glass
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCNábytek

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko