Publikovat produkty
Aura 4 Curtains
Aura 4 Curtains
Aura 4 Curtains

    Aura 4 Curtains

    Enjoy nature as if you were in it, with the Aura glazed enclosure you will have unique panoramic views. Sliding and rotating glass enclosure system without glass frame, which provides excellent thermal and acoustic insulation. Width: 2000 mm / 3200 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 26,1 kg / 161,1 kg || 41,8 kg / 257,8 kg
    Specifikace
    • Folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaura4-curtains
    • Skupina výrobkůGlass enclosures
    • Skupina produktůAura
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)3200
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)257.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře