Publikovat produkty
Iris - box awning, sun protection
Iris - box awning, sun protection
Iris - box awning, sun protection

    Iris - box awning, sun protection

    Ideal for its reduced and compact dimensions, Iris has a sophisticated and refined design. Our Iris box adapts to all kinds of requirements to meet the needs of the market when protecting windows, balconies, terraces or porches. It can be incorporated into home automation systems through the range of automated systems available. Width: 4000/5000 mm; Projection: 2500/2000 mm

    Specifikace
    • Distinguished by:

      • Smart articulated arm with great resistance and internal tension system.
      • Mechanism and canvas protection when the awning is rolled up.
      • Hiding the mechanical fastening elements.
      • Easy to install.

      Maximum dimensions:

      - 4,00 x 2,50 m

      - 5,00 x 2,00 m

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotairis
    • Skupina výrobkůAwning Systems
    • Skupina produktůIris
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-19
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)5000
    • Hloubka (mm)2500
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)50
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Stínící Systémy