Publikovat produkty
Zoe 3 curtains
Zoe 3 curtains
Zoe 3 curtains

    Zoe 3 curtains

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 810 mm / 3000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 9,4 kg / 64,1 kg || 35,0 kg / 237,53 kg
    Specifikace
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazoe3-curtains
    • Skupina výrobkůGlass enclosures
    • Skupina produktůZoe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)3000
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)237.53
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře