Publikovat produkty
Zoe 4 curtains double
Zoe 4 curtains double
Zoe 4 curtains double

    Zoe 4 curtains double

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 2160 mm / 8000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 26,9 kg / 172,7 kg || 99,5 kg / 639,5 kg
    Specifikace
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazoe4-curtains-double
    • Skupina výrobkůGlass enclosures
    • Skupina produktůZoe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)8000
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)639.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře