Publikovat produkty
Zoe 5 curtains
Zoe 5 curtains
Zoe 5 curtains

    Zoe 5 curtains

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 1350 mm / 5000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 17,8 kg / 109,0 kg || 66,0 kg / 403,5 kg
    Specifikace
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazoe5-curtains
    • Skupina výrobkůGlass enclosures
    • Skupina produktůZoe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)5000
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)403.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře