Publikovat produkty
Zoe 5 curtains double
Zoe 5 curtains double
Zoe 5 curtains double

    Zoe 5 curtains double

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 2700 mm / 10000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 35,7 kg / 217,9 kg || 132,1 kg / 807,1 kg
    Specifikace
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazoe5-curtains-double
    • Skupina výrobkůGlass enclosures
    • Skupina produktůZoe
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)10000
    • Hloubka (mm)10
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)807.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře