Publikovat produkty
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
    GCP

    PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)

    PREPRUFE®  800PA post-applied waterproofing membrane works seamlessly with PREPRUFE® pre-applied membranes to create a complete, fully integrated system for below-grade waterproofing. The self-adhesive waterproofing membrane is composed of a high performing HDPE film for resistance against punctures, and an aggressive, specially formulated fully synthetic, non-asphaltic adhesive.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPreprufe-Plus_800PA_Waterproofing
    • Skupina výrobkůWaterproofing
    • Skupina produktůBelow Ground Applications
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-09-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Voděodolné
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Ss_32
    • Popis Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17
    • Název OmniClassWaterproofing