Publikovat produkty
Single-leaf exterior door GEALAN S 8000

Single-leaf exterior door GEALAN S 8000

Porte d'entrée un vantail GEALAN S 8000

Specifikace
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSingle-leaf-exterior-door-GEALAN-S8000-fr
  • Skupina výrobkůS9000 Dveře
  • Skupina produktůGEALAN-S8000-Doors-fr
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2167
  • Šířka (mm)1024
  • Hloubka (mm)74
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors

Dostupnost regionu

Evropa
Francie