Publikovat produkty
Geberit Sigma80
Geberit
Archivovány

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota116090SG1
  • Skupina výrobkůWC flush plates and buttons
  • Skupina produktůSigma 80
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)240
  • Hloubka (mm)14
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815