Publikovat produkty
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber

    Recommended for external use where a weatherproof surface is required giving a maximum removal of grit and dirt for best possible protection of vulnerable interior floors such as marble, wood or laminate. Also suitable as a stylish interior application. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Spojte se se značkou GEGGUS GmbH

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatct_with_grooved_rubber
    • Skupina výrobkůEntrance Matting Systems
    • Skupina produktůEntrance Matting Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálGuma
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)17.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Entrance
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Popis Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Číslo OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Název OmniClassFloor Mats
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes