Publikovat produkty
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Cassette Brush

    Recommended for use where a weather-proof, corrosion resistant mat is required in external or internal residential or commercial for the initial removal of dirt, grit and moisture. With the additional benefit of the cassette brush for extra removal of grit and stones particularly where interior floor surfaces such as marble, wood or laminate may be vulnerable. Also suitable as a stylish interior application. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Spojte se se značkou GEGGUS GmbH

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatct_with_grooved_rubber_and_cassette_brush
    • Skupina výrobkůEntrance Matting Systems
    • Skupina produktůEntrance Matting Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálGuma
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)16.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Entrance
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Popis Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Číslo OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Název OmniClassFloor Mats
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes