Publikovat produkty
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet

    Ribbed carpet is a durable, moisture-absorbing material that helps prevent slips and trips in internal building entrances. Perfect for high dirt intake entrances.

    Spojte se se značkou GEGGUS GmbH

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatct_with_ribbed_carpet
    • Skupina výrobkůEntrance Matting Systems
    • Skupina produktůEntrance Matting Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Entrance
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Popis Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Číslo OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Název OmniClassFloor Mats
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes