Publikovat produkty
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Scraper Bar

    Recommended for fully covered entrance areas in commercial or residential use, where excellent absorption of moisture and removal of dirt is prime importance with the additional benefit of the greater removal of dirt by the scraper bar for added protection and greater longevity of of the ribbed carpet and interior floor coverings. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Spojte se se značkou GEGGUS GmbH

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatct_with_ribbed_carpet_and_scraper_bar
    • Skupina výrobkůEntrance Matting Systems
    • Skupina produktůEntrance Matting Systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-10-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Entrance
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_60_30_26
    • Popis Uniclass 2015Entrance matting systems
    • Kód CSI MasterFormat 201412 48 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Mats
    • Číslo OmniClass23-15 17 11 19 11
    • Název OmniClassFloor Mats
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes