Publikovat produkty
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    Specifikace
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGenerac-MG750
    • Skupina výrobkůElectrical Generators, Single Units
    • Skupina produktůGaseous Generator
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-08-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Power Generation & Light
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Popis Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Číslo OmniClass23-35 11 00
    • Název OmniClassElectrical Generators
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution