Publikovat produkty
275 kW - 300 kW (SD275 - SD300) Industrial Diesel Standby Generator
Generac

275 kW - 300 kW (SD275 - SD300) Industrial Diesel Standby Generator

Diesel-fueled generators are an efficient choice for high kW applications, as well as for facilities where code requirements call for on-site fuel storage, like hospitals and 911 call centers. They can also provide backup power in remote areas that do not have access to a natural gas infrastructure. To provide the best possible diesel-fueled standby power solutions, Generac identifies and pre-qualifies diesel engines proven in real-world applications under adverse conditions. Then we work hand-in-hand with best-in-class diesel engine manufacturers to optimize designs specifically to meet Generac requirements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagenerac-sd275-sd300
  • Skupina výrobkůElectrical Generators, Single Units
  • Skupina produktůDiesel Generator
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Číslo OmniClass23-35 11 00
  • Název OmniClassElectrical Generators

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Mexiko
Spojené státy americké