Publikovat produkty
230 kW - 250 kW (SG230 - SG250) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

230 kW - 250 kW (SG230 - SG250) Industrial Gaseous Standby Generator

Generac natural gas-fueled generators feature automotive-style spark-ignited engines that are more readily available in high volumes, making them more cost-effective components to source than similarly sized diesel engines. A key benefit to natural gas fuel is long running time. Because natural gas is supplied by a utility, refueling is not an issue. And not only do natural gas-fueled engines emit fewer nitrogen oxides and particulate matter than comparable diesel-fueled engines, but they avoid the fuel containment, spillage, and environmental concerns associated with storing diesel fuel.

Stationary Generator | Gaseous | 14.2L

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagenerac-sg230-sg250
  • Skupina výrobkůElectrical Generators, Single Units
  • Skupina produktůGaseous Generator
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Číslo OmniClass23-35 11 00
  • Název OmniClassElectrical Generators

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Mexiko
Spojené státy americké