Publikovat produkty
400 kW (SG400) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

400 kW (SG400) Industrial Gaseous Standby Generator

Generac natural gas-fueled generators feature automotive-style spark-ignited engines that are more readily available in high volumes, making them more cost-effective components to source than similarly sized diesel engines. A key benefit to natural gas fuel is long running time. Because natural gas is supplied by a utility, refueling is not an issue. And not only do natural gas-fueled engines emit fewer nitrogen oxides and particulate matter than comparable diesel-fueled engines, but they avoid the fuel containment, spillage, and environmental concerns associated with storing diesel fuel.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagenerac-sg400
  • Skupina výrobkůElectrical Generators, Single Units
  • Skupina produktůGaseous Generator
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
  • Klasifikace IFCElektrický generátor
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCGas generators
  • Kód UNSPSC26111604
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Číslo OmniClass23-35 11 00
  • Název OmniClassElectrical Generators
  • Kód CSI UniFormat IID5090
  • Název CSI UniFormat IIOther Electrical Systems

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Mexiko
Spojené státy americké