Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH18-24LMAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH18-24LMAS1

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18LMAS1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOUH24LMAS1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOUH18-24LMAS1
  • Skupina výrobkůHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)940
  • Šířka (mm)788
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)53
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké