Publikovat produkty
AIRSTAGE SPLIT AOUH30-48KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH30-48KUAS1

• Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

• INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

• Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

• Blue Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Specifikace
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30KUAS1 / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AOUH36KUAS1 / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h AOUH42KUAS1 / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOUH48KUAS1 / 46,000Btu/h / 51,000Btu/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOUH30-48KUAS1
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)998
  • Šířka (mm)940
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)62
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké