Publikovat produkty
FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYH30-36KMTB

・Small and light weight outdoor unit

・Human sensor

・Adopting new refrigerant R32

・Smart Device control (Option)

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYH30KMTB / 8.0kW / 8.8kW

    AOYH36KMTB / 9.4kW / 10.1kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOYH30-36KMTB
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)788
  • Šířka (mm)940
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)52
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Rekuperace tepla
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC