Publikovat produkty
GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)

・More comfort airflow by adopting power diffuser

・Air conditioner filter features

・Double auto swing

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA18GBCH(-U) / 5.6kW ASGA24GBCH(-U) / 7.1kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASGA18-24GBCH-U
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)998
  • Hloubka (mm)238
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Asie Afrika
Afghánistán
Egypt
Bahrain
Irák
Írán
Izrael
Jemen
Jordánsko
Katar
Kuvajt
Libanon
Omán
Palestinská území
Saúdská Arábie
Spojené arabské emiráty
Sýrie
Turecko