Publikovat produkty
GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH-B
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHH07-14KMCH-B

Specifikace
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHH07KMCH-B / 2.0kW / 2.5kW ASHH09KMCH-B / 2.5kW / 2.8kW ASHH12KMCH-B / 3.4kW / 4.0kW ASHH14KMCH-B / 4.2kW / 5.4kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASHH07-14KMCH-B
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)270
  • Šířka (mm)834
  • Hloubka (mm)215
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment