Publikovat produkty
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

  • Light Elegant Design
  • Flexible installation
  • Easy installation
  • Easy maintenance
Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPLIT_AOYG36KQTA
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)788
  • Šířka (mm)940
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)53
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC