Publikovat produkty
FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASYG09-12KXCA

・High Seasonal Efficiency

・Human Sensor

・Plasma Air Clean

・Filter Auto Clean

・Clean coating heat exchanger

Specifikace
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPLIT_ASYG09-12KXCA
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)293
  • Šířka (mm)786
  • Hloubka (mm)378
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC