Publikovat produkty
FUJITSU VRF AJY414-432GALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY414-432GALDH

・System Outline

・High Operating Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・Ideal heat exchanger path control

・Sophisticated operation control

・Flexible piping connection

・Flexible installation of RB unit

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY414GALDH / 130.0kW / 124.0kW AJY432GALDH / 135.0kW / 126.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVRF_AJY414-432GALDH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1690
  • Šířka (mm)3720
  • Hloubka (mm)765
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)858
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC