Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABUH24-30LUAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABUH24-30LUAS

・Light Elegant Design

・Flexible installation

・Easy installation

・Easy maintenance

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH24LUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ABUH30LUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaABUH24-30LUAS
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)235
  • Šířka (mm)1390
  • Hloubka (mm)705
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)31
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment