Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ADUH07LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ADUH07LUAS1

・Easy Installation (Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

Specifikace
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Capacity ADUH07LUAS1 / 7,000 BTU/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaADUH07LUAS1
  • Skupina výrobkůHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)198
  • Hloubka (mm)620
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)16
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC