Publikovat produkty
GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHG45-54KQTA

・Light elegant design

・Easy installation

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of central control system (Option)

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHG45KQTA / 12.1kW / 13.5kW AOHG54KQTA / 13.4kW / 13.7kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOHG45-54KQTA
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)998
  • Šířka (mm)940
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)63
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Evropa