Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

・Inverter Technologyl

・ENERGY STAR® Qualifiedl

・Clean Airl

・Quiet Operationl

・Wireless Remote Controllerl

・Washable Panel Filterl

・Smart System: Auto Model

Specifikace
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOTH18KNTA
  • Skupina výrobkůHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)542
  • Šířka (mm)799
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)33
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Oceánie