Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLB
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLB

・Inverter Technology

・System 18RLB is ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RLB / 18,000 BTU/h / 18,000 BTU/h

    AOU24RLB / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOU18-24RLB
  • Skupina výrobkůHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)620
  • Šířka (mm)790
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)39
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC