Publikovat produkty
FUJITSU VRF ARXP018GLAH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXP018GLAH

・Large airflow volume

・Slim & Compact design

・Flexible installation

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXP018GLAH / 5.6kW / 6.3kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARXP018GLAH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)270
  • Šířka (mm)1135
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)40
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC