Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA

4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

・Built-in Wireless LAN control

・Energy Saving Program (ESP)

・Programmable Remote

・Powerful Heating

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Specifikace
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASTH24KNTA / 7.1kW / 8.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASTH24KNTA
  • Skupina výrobkůHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)280
  • Šířka (mm)980
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)12.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Oceánie