Publikovat produkty
FUJITSU SPLIT ASU36RLXB
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASU36RLXB

4.5 z 5 hvězdiček4.5(20 recenze)

・Inverter Technology

・System 19RLB is ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

Specifikace
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASU36RLXB
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-06-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)998
  • Hloubka (mm)228
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)31
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC