Publikovat produkty
FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

・Powerful & Comfort airflow

・Quiet operation & 6 Fan speed control

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYA018GCEH / 5.6kW / 6.3kW

    ASYA024GCEH / 7.1kW / 8.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASYA018-24GCEH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)998
  • Hloubka (mm)238
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Rekuperace tepla
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa