Publikovat produkty
AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF AUUA004-018KSA2

・Compact and stylish panel design ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Flexible installation ・High ceiling mode
Specifikace
  • The RFA file includes 6 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AUUA004KSA2 / 4000BTU/h / 4400BTU/h

    AUUA007KSA2 / 7500BTU/h / 9500BTU/h

    AUUA009KSA2 / 9500BTU/h / 10900BTU/h

    AUUA012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    AUUA014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h

    AUUA018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAUUA004-018KSA2
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-02-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)245
  • Šířka (mm)570
  • Hloubka (mm)570
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)17
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment