Publikovat produkty
FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH

1) Newly equipped service window enables instant access to the PCB switches and a quick check on the error indication.

2) Up to 22 HP can be built in a single module, reducing installation space and product cost.

3) Reduce the number of outdoor units in multi-system compared to the traditional systems.

 New System: 88HP / 4 Outdoor Units

 Traditional System: 64HP/ 3 Outdoor units

Specifikace
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJQ504LALCH / 50.4kW / 56.0kW AJQ560LALCH / 56.0kW / 63.0kW AJQ615LALCH / 61.5kW / 69.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVRF_AJQ504-615LALCH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1690
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)765
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)406
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Rekuperace tepla
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Asie