Publikovat produkty
FUJITSU VRF AJT126-144GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT126-144GALCH

  • High capacity connection
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Efficiency in actual operation
  • Flexible piping connection
  • Flexible installation of RB unit
Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT126GALCH / 14HP / 40.0kW
    AJT144GALCH / 16HP / 45.0kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVRF_AJT126-144GALCH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1690
  • Šířka (mm)1240
  • Hloubka (mm)765
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)286
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Rekuperace tepla
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Oceánie