Publikovat produkty
FUJITSU VRF AJT378-396GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT378-396GALCH

  • High Static Pressure
  • Advanced high efficiency technology
  • Small and light weight outdoor unit
  • Low sound level design
  • Long piping length
  • Up to 13 units* can be connected (*6 HP model)
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation
Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT378GALCH / 42HP / 118.5kW
    AJT396GALCH / 44HP / 123.5kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVRF_AJT378-396GALCH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1690
  • Šířka (mm)3410
  • Hloubka (mm)765
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)834
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Rekuperace tepla
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Oceánie