Publikovat produkty
FUJITSU VRF AJY162-180LALDH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY162-180LALDH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY162LALDH / 50.4kW / 50.4kW AJY180LALDH / 56.0kW / 56.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVRF_AJY162-180LALDH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1690
  • Šířka (mm)1860
  • Hloubka (mm)765
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)504
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Rekuperace tepla
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC