Publikovat produkty
FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY252LALDHH / 78.3kW / 78.3kW AJY270LALDHH / 84.8kW / 84.8kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVRF_AJY252-270LALDHH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1690
  • Šířka (mm)3100
  • Hloubka (mm)765
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)779
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Rekuperace tepla
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa