Publikovat produkty
Roofing, EPDM Membrane, White, 2.3mm

Roofing, EPDM Membrane, White, 2.3mm

EPDM is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane  (ethylene propylene diene terpolymer) widely used in low-slope buildings worldwide. Its two primary ingredients, ethylene and propylene, are derived from oil and natural gas. EPDM can be installed either fully adhered, mechanically attached or ballasted, with the seams of the roofing system sealed with liquid adhesives or specially formulated tape. EPDM is available in both black and white. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaEPDM_white_2
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)2.3
Související
  • Hlavní materiálGuma
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCRoofing membranes
  • Kód UNSPSC30151505
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_76_25
  • Popis Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) rubber insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 39 31 11 21
  • Název OmniClassEthylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Single Layer Roof Membranes
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING