Publikovat produkty
Brick, Common, Red, 112.5mm

Brick, Common, Red, 112.5mm

Bricks are an ancient and traditional building material, used both for strength and appearance. Common bricks are made with basic brick clay, molded into shape and fired or baked in a kiln.The color, hardness, durability and structure of bricks vary with the type of clay used, as well as with added materials such as silica, with the length of time fired and with the temperature of the firing.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBrick_Common_Red_112
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)112.5
Související
  • Hlavní materiálBrick
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCBricks
  • Kód UNSPSC301316
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Popis Uniclass 2015Clay bricks
  • Kód CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls