Publikovat produkty
Concrete, Board Formed, 300mm

Concrete, Board Formed, 300mm

“Board-formed Concrete” is a process of patterning concrete that leaves a wood grain and joint line image on the finished face of the concrete. This method of construction is being used more frequently as concrete is becoming well-suited as a finished material in modern building designs. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaconcrete_board_300
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálBeton
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCConcrete and mortars
  • Kód UNSPSC301115
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Popis Uniclass 2015Concretes
  • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 15 11
  • Název OmniClassConcretes
  • Kód CSI UniFormat IIF1020
  • Název CSI UniFormat IIIntegrated Construction