Publikovat produkty
Concrete, Cast-in-Place, 100mm

Concrete, Cast-in-Place, 100mm

Cast-in-place concrete is transported in an unhardened state, primarily as ready-mix, and placed in forms. Ready mixed concrete is proportioned and mixed off the project site.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaconcrete_cast_in_place_100
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálBeton
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCConcrete and mortars
  • Kód UNSPSC301115
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Popis Uniclass 2015Concretes
  • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 15 11
  • Název OmniClassConcretes
  • Kód CSI UniFormat IIF1020
  • Název CSI UniFormat IIIntegrated Construction